Österreich - Deutsch

Philips CorePro GLass LED-Lampen

Für Ihre alltäglichen Beleuchtungsaufgaben kombiniert die CorePro LED die vertrauten Formen der klassischen Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie

Produkte

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
8719514361300
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
8719514361249
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
8719514380035
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
8719514347168
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
8719514347120
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
8719514361263

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Vorteile

  • Spart 30 % Energie im Vergleich zu Standard-LED-Lampen von Philips

  • Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Traditionelles Design mit klassischen Formen

  • Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

Anwendungsbereiche

  • Wohnbereich
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro GLass LED-Lampen de_AT pdf 370.9 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro GLass LED-Lampen
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 11.2 MB
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 380.1 kB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro GLass LED-Lampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins