Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514380035
Vollständiger Bestellcode: 871951438003500

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001387395 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001387362 de_AT pdf 312.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929001387362_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001387362_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB