Produkte
| Produkt | Vergleichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
LED Power Driver 80W 24V 120V-240V14961200 | - | - | - | - | ||
LED Power Driver 100W 24V 120V-240V14959900 | - | - | - | - |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Konstantspannungs-LED-Treiber sind die perfekte Wahl für die einfache modulare Parallelschaltung von Philips LED-Produkten (wie die Familien LDM und InteGrade), die in Kühlmöbeln und Display-Beleuchtung eingesetzt werden. Die Nutzlebensdauer der Treiber entspricht der von LEDs. Sie zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit aus und gewährleisten eine einfache Installation. Das robuste Design verringert den Wartungsaufwand und senkt die Betriebskosten über die gesamte Nutzlebensdauer.
Vorteile
SELV-Betriebsspannungen, die die Sicherheit auch dann gewährleisten, wenn die Verdrahtung oder die LED-Platinen beschädigt werden.
Mühelose Installation mit einfacher Parallelverkabelung
Eigenschaften
Universelle Netzspannung
Stabile begrenzte Ausgangsspannung