Philips Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, MDU2

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisch (110°), Polymethylmethacrylat, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169767539
Vollständiger Bestellcode: 872016976753999

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401846787 de_AT pdf 714.6 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of Ledinaire Wall-mounted gen2 - diameter 350 pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401846787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401846787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals