Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Sensorgestütztes Dimmen, MDU2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Symmetrisch (110°), Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169767478
Vollständiger Bestellcode: 872016976747899

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401846187 de_AT pdf 717.1 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401846187_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401846187_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals