Philips Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisch (110°), Polymethylmethacrylat, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Nein
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified