Österreich - Deutsch

Philips TrueLine-Pendelleuchten

TrueLine - elegante und hocheffiziente LED-Pendelleuchten für das Büro

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

TrueLine von Philips ist eine sehr schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie und besteht aus Pendel-, Anbau- und Einbauleuchten. Die nur 55 mm schmalen „Lichtstrahlen“ vereinen höchste Effizienz durch modernste LED- und Optiktechnologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen.

Vorteile

  • Elegantes Design: nur 55 mm schlank und 88 mm hoch

  • Optiken für Bildschirmarbeitsplätze und allgemeine Räume

Eigenschaften

  • Direkt-indirekt (70%-30%) und direkt strahlend

  • Zwei Optiken: satiniert für Bildschirmarbeitsplätze (UGR19) und opal für allgemeine Anwendungen; beide sehr gleichmäßig, flächig leuchtend

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Bildungswesen
  • Einzelhandel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Das Produkt entspricht der Schutzart IPX0 und ist somit nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Es wird daher dringend empfohlen, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, entsprechend zu prüfen.

  • Bei Nichtbefolgen der obigen Hinweise und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TrueLine-Pendelleuchten de_AT pdf 1.3 MB
Montageanleitung
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Bilder

Family-Photographs-TrueLine-Pendelleuchten
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Software-Plugins

Family-IES-TrueLine-Pendelleuchten
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP533P-L1410-Ref-910505103752 pdf 1.0 MB
Environmental Product Declaration
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP532P-L1410-Ref-910505103164 pdf 1.0 MB