Philips TrueLine-Pendelleuchten, 28 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 3300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Abhängeset mit 2 Kabeln, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 3300 lm, 28 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Breitstrahlend (WB), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514972698
Vollständiger Bestellcode: 871951497269800
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
Tender text - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 5.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106161 de_AT pdf 457.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106161_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106161_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Revit-Datei
SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU 910505106161 ZIP
Dialux
ULD File - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU LDT