Philips Maxos LED für TTX400

Maxos LED für TTX400 – Effizienzsieger mit kurzer Amortisationszeit

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Kunden in der Industrie und im Einzelhandel suchen Lösungen für Allgemeinbeleuchtung mit attraktiven Amortisationszeiten und gleichzeitig die relevanten Normen in Supermärkten und industriellen Anwendungen genügen. Mit geringer Invetistionssumme ist es möglich, bestehende TTX400 Lichtbandsysteme auf moderne LED Technologie umzurüsten, um sofortige Energieeinsparungen bei hoher Lichtqualität zu erzielen. Mit Maxos LED Lichtträger für TTX400 können moderne LED Lichtträger mit Standard TTX400 Tragschienen verbunden werden - eine optimale Sanierungsmöglichkeit für konventionelle Lichtanlagen. Zwei verfügbare Optiken (tief- und breistrahlend) bieten Flexibilität je nach Anwendung. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen kann mit hocheffizienter LED Technologie eine Lösung mit einer Amortisationszeit von unter 3 Jahren erreicht werden. Maxos LED Lichtträger bieten exzellente Lichtqualität mit einem Farbwiedergabeindex von >80 bei zwei unterschiedlichen Lumenpaketen von 4.000 und 5.500 Lumen.

Vorteile

  • Wesentliche Energieeinsparungen möglich und das bei geringer Investition

  • Komfortables Licht und lange Lebensdauer dank LED-Technologie

Eigenschaften

  • Moderne LED-Technologie; austauschbare LED-Module

  • Bis zu 138 lm/W Lichtausbeute

Anwendungsbereiche

  • Industrie
  • Lagerhallen
  • Supermärkte, Baumärkte

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Maxos LED für TTX400 de_AT pdf 387.2 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 497.8 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 464.5 kB
Broschüre
Retrofit Trunking Brochure pdf 6.9 MB

Bilder

Family-Photographs-Maxos LED für TTX400
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Maxos LED für TTX400
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos LED Retrofit 4MX400 Ref 910629167326.pdf pdf 661.4 kB