Österreich - Deutsch

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Breitstrahlend (WB), Weiß

4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1528 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732666614
Vollständiger Bestellcode: 403073266661499

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910629158826 de_AT pdf 291.7 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910629158826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629158826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH IES
Revit-Datei
4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH 910629158826 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH LDT