Österreich - Deutsch

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Breitstrahlend (WB)

4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1474 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732672783
Vollständiger Bestellcode: 403073267278399

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910629167126 de_AT pdf 271.6 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910629167126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629167126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals