Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Tiefstrahlend (NB)

4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1474 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732662470
Vollständiger Bestellcode: 403073266247099

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910629123826 de_AT pdf 302.1 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910629123826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629123826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH IES
Revit-Datei
4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH 910629123826 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH LDT