Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Leistungsstarke, schlichte Einbaustrahler mit hoher Effizienz

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit dem herausschwenkbarem LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent Optik in einem veredelten und neutralen Produktdesign. Die leistungsstarke und unauffällige LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und Aufrüstung der Optiken erfolgt schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die LuxSpace Accent Performance Elbow Spots für die Kreislaufwirtschaft zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Spotkopf der LuxSpace Accent Performance Elbow kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke herausgewinkelt werden. Für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind LED-Lichtszenarien für frische Lebensmittel erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

Vorteile

  • Mit PerfectAccent Optik für ein stärkeres Funkeln und mehr Augenkomfort für die Kunden

  • Optimale Effizienz für geringeren CO2-Ausstoß und Energieeinsparungen

Eigenschaften

  • RS782B bietet einen hohen maximalen Lichtstrom (6000 lm) in einem sehr kompakten Gehäuse mit begrenzten Einbaumaßen

  • Erhältlich mit PerfectAccent Reflektoren mit hoher Lichtausbeute

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelgeschäfte
  • Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
  • Büros und Hotel- und Gastgewerbe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar de_AT pdf 1.0 MB
Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ELBOW RPO RS782B Ref 910771146524.pdf pdf 741.9 kB