Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4000 lm, 29 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979591
Vollständiger Bestellcode: 871869997959100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101645 de_AT pdf 320.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101645_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101645_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH LDT