Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS782B 49S/830 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979669
Vollständiger Bestellcode: 871869997966900

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101652 de_AT pdf 320.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101652_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101652_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS782B 49S/830 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 49S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/830 PSU-E WB WH LDT