Philips Essential Einbau- und Einlegeleuchten

Essential: The remarkable and truly circular lighting solution

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips Essential ist eine 3D-gedruckte Beleuchtung, die Dir unvergleichliche Funktionalität und individuelle Anpassung an jeden Stil bietet. Mit einer breiten Palette an Farben und Texturen fügt sie sich nahtlos in jede Einrichtung ein und bietet gleichzeitig eine funktionale Beleuchtung, die den Anforderungen an die Bürobeleuchtung entspricht. Diese Leuchte kann mit anderen Systemen zu einer intelligenten Bürobeleuchtungslösung mit integrierten Sensoren verbunden werden, um eine „Sensorakne“ in Deinen schön gestalteten Decken zu vermeiden. Diese Produktfamilie ist in 3 Größen erhältlich und kann auf 3 verschiedene Arten montiert werden. Sie bietet eine VPC-Option (Visible Profile Ceiling) für eine einfache Installation und eine perfekte randlose Deckenintegration, die Dir zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bietet, um Deinen Anforderungen gerecht zu werden. Philips Essential wird aus recycelten Materialien hergestellt und kohlenstoffneutral in 3D gedruckt – eine bewusste Entscheidung für alle, die einen Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft leisten wollen. Entscheide Dich also für diese Beleuchtungslösung, ohne Kompromisse bei Stil, Leistung, Funktionalität oder Nachhaltigkeit einzugehen.

Vorteile

  • Von Stoffen inspirierte Texturen & Farben zur Anpassung an den Einrichtungsstil und zur Erfüllung von Designanforderungen

  • Geringes Gewicht und einfache Installation

Eigenschaften

  • Eine breite Palette von Farben und Texturen

  • 3 Größen und 3 Montagearten (Pendel-, Anbau-, Einbau- und Einlegeleuchten)

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Gesundheitswesen
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Einzelhandel

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Essential Einbau- und Einlegeleuchten de_AT pdf 255.7 kB
Montageanleitung
Essential Recessed- Large MI pdf 1.3 MB
Montageanleitung
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB
Broschüre
Essential Brochure pdf 1.2 MB

Bilder

Family-Photographs-Essential Einbau- und Einlegeleuchten
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
My creation Essential Video mp4 183.1 MB

Software-Plugins

Family-IES-Essential Einbau- und Einlegeleuchten
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Essential EPD pdf 989.4 kB