Philips Essential Einbau- und Einlegeleuchten, 3D printed, 34.5 W, D590 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401

Produktbeschreibung

D590 mm, Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169864351
Vollständiger Bestellcode: 872016986435100
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
Tender text - TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108786 de_AT pdf 369.0 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Recessed- Large MI pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108786_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108786_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 ies 989 B