Philips Essential Einbau- und Einlegeleuchten, 3D printed, 15.4 W, D400mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)

TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401

Produktbeschreibung

D400mm, Polykarbonat, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Interact SC1500 Multi-Sensorset, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169864368
Vollständiger Bestellcode: 872016986436800
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
Tender text - TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401 txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108787 de_AT pdf 500.1 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401 ies 989 B