Philips Essential Einbau- und Einlegeleuchten, 3D printed, 34.5 W, D590 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401

Produktbeschreibung

D590 mm, Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169864344
Vollständiger Bestellcode: 872016986434400
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
Tender text - TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401 txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108785 de_AT pdf 369.1 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Recessed- Large MI pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108785_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108785_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401 ies 989 B