Philips CoreLine Panel Gen6

Installieren Sie effizienter, schließen Sie schneller ab. Entscheiden Sie sich für langanhaltende Zuverlässigkeit und herausragende Leistung.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das Philips CoreLine Panel Gen6 erfüllt das CoreLine-Versprechen: Innovativ, einfach zu installieren und eine hervorragende Beleuchtungsqualität. Diese hocheffizienten und langlebigen LED-Einlegeleuchten wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Leuchtenlichtströmem und drei Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager. Die Installation des CoreLine Panels Gen6 erfolgt schnell und einfach mit dem QuickConnector oder einer Steckanschlussklemme. Das CoreLine Panel Gen6-Sortiment umfasst schaltbare, DALI-dimmbare und dimmbare Interact Ready-Leuchten, die in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro integriert werden können. Mit optionalem Zubehör können die Leuchten in gesägte Decken eingebaut, mit einem Anbaurahmen an Decken montiert oder als Pendelleuchten eingesetzt werden.

Vorteile

  • Flache, gleichmäßig flächig leuchtende LED-Leuchte

  • Direkter Ersatz für Leuchten mit TL-D 4 x 18 W und TL5-4 x 14 W-Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • LED-Einlegeleuchte für Deckenmodule 625 und 600

  • Sehr sparsam: hohe Leuchtenlichtausbeute bis zu 141 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Büroräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche
  • Gesundheitswesen
  • Öffentliche Gebäude
  • Bildungswesen
  • Verkaufsräume und Showrooms
  • Flure und Nebenräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Panel Gen6 de_AT pdf 1.8 MB
Montageanleitung
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 8.0 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Panel Gen6
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
Philips CoreLine Panel G6 installation video mp4 79.7 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-luminaires-with-integrated-sensor-easily-Video mp4 105.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Panel Gen6
Mehrere Ressourcen - Software Plugins