Philips LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten, Downlight, UltraEfficient, 25 W, 4200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 40S/840UE PSU-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, Kunststoff, Weiß, Oberfläche, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169837652
Vollständiger Bestellcode: 872016983765200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Montage
Oberfläche
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH txt 3.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104875 de_AT pdf 207.0 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104875_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104875_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH IES
Dialux
ULD File - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 40S/840UE PSU-E C WH LDT