Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Anbauleuchten

Philips CoreLine Anbauleuchte: Einfache Installation, hervorragende Beleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips CoreLine Anbauleuchten der 4. Generation erfüllen das CoreLine-Versprechen: Innovativ, einfach zu installieren und eine hervorragende Beleuchtungsqualität. Diese hocheffizienten und langlebigen LED-Anbauleuchten wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Anbau-Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Leuchtenlichtströmem in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager. Die Installation der CoreLine Anbauleuchten Gen4 erfolgt schnell und einfach, mit einer Steckanschlussklemme wird sie werkzeuglos angeschlossen. Das CoreLine Anbauleuchten Gen4-Sortiment umfasst schaltbare, DALI-dimmbare und dimmbare Interact Ready-Leuchten, die in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro integriert werden können. Mit optionalem Zubehör können die Leuchten als Pendelleuchten eingesetzt werden. Umweltfreundliche, kunststofffreie Verpackungen kennzeichnen ebenfalls diese 4. Generation der CoreLine Anbauleuchte.

Vorteile

  • Flache, hocheffiziente LED-Anbauleuchte mit brillianter, BAP-tauglicher Lichtfläche - kosteneffizient und langlebig

  • Direkter Ersatz für Leuchten mit bis zu TL-D 2 x 58 W und TL5-2 x 49 W-Leuchtstofflampen (bis zu 6.800 lm)

Eigenschaften

  • LED-Anbauleuchte in zwei Längen: 1,20 m und 1,57 m - mit bis zu 6.800 lm; auch als Ersatz für herkömmliche 2 x 58 W-Leuchtstofflampenleuchten

  • Sehr sparsam: hohe Leuchtenlichtausbeute bis zu 160 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Büroräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche
  • Öffentliche Gebäude
  • Bildungswesen
  • Gesundheitswesen
  • Verkaufsräume und Showrooms
  • Flure und Nebenräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Anbauleuchten de_AT pdf 906.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 272.9 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 8.1 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 8.2 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Anbauleuchten
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Anbauleuchten
Mehrere Ressourcen - Software Plugins