Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Anbauleuchten, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC

Produktbeschreibung

1200x200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Sehr breitstrahlend, Satiniert, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169764217
Vollständiger Bestellcode: 872016976421799

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401841687 de_AT pdf 819.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401841687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401841687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC IES
Revit-Datei
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC 911401841687 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB