Philips CoreLine Lichtband Gen2.5

Das am schnellsten installierte Lichtband - zum besten Preis

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CoreLine Lichtband Gen2.5 ist ein auf Einfachheit und schnellste Montage ausgelegtes Lichtbandsystem. Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Längen, Lichtleistungen und Ausstrahlungswinkeln für jedes Projekt und jede Anwendung. CoreLine Lichtband Gen2.5 kann problemlos zusammen mit Strahlern und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung zum besten Prei-/Leistungsverhältnis. Das innovative System ist außerdem einfach zu montieren und zu installieren, um Nachrüstungen und Renovierungen zu beschleunigen.

Vorteile

  • Schnellste Installation - Lichtbandeinheiten in Sekunden komplett verbunden

  • Gleichmäßiges, hochwertiges Licht ohne Farb- oder Streifenartefakte

Eigenschaften

  • Intuitive, simple Architektur - mit nur zwei Bestellnummern kann ich Lichtband erstellt werden

  • Auswahl von 3 Längen (3,4 m | 1,7 m | 1,2 m) mit jeweils 3 Lichtströmen

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittel- und große Einzelhändler
  • Produktionsstätten
  • Lagerhallen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Lichtband Gen2.5 de_AT pdf 406.3 kB
Montageanleitung
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Montageanleitung
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 329.9 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Lichtband Gen2.5
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Lichtband Gen2.5
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB
Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB
Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB