Philips Coreline Tempo Medium

CoreLine Tempo Medium - wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. CoreLine Tempo Medium ist eine hocheffiziente und kompakte LED-Scheinwerfer Reihe. Diefür den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehenen Scheinwerfer,zeichnen sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringenInvestitionsaufwand aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten undasymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreicheAnwendungen.

Vorteile

  • Kurze Amortisationsdauer: Energieeinsparungen von bis zu 65 %

  • Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse

Eigenschaften

  • Hoch effizient: bis zu 137 lm/W

  • Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 250 W

Anwendungsbereiche

  • Freiflächen und Sportanlagen
  • Industrieflächen und Ladezonen
  • Gebäudefassaden und Werbetafeln

Downloads