Philips HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

Effizient und flexibel

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern.

Vorteile

  • Reduzierte Lagerkosten

  • Extrem verlustarm – höchstmögliche Klassifizierung Celma EEI A2 BAT

Eigenschaften

  • Flackerfreier Warmstart in < 1 s

  • 100.000 h Lebensdauer (T<sub>a</sub> = 50° C)

Anwendungsbereiche

  • Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
  • Für bewegungsabhängig gesteuerte Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit Anforderungen an lange Lebensdauer

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen de_AT pdf 527.0 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen
Mehrere Ressourcen - Visuals