Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Produktbeschreibung

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Bestellnummer: 8711500881960
Vollständiger Bestellcode: 872790088775400

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,4 ms
Einschaltstrom (max.)
45 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700657666 de_AT pdf 461.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913700657666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals