Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Produktbeschreibung

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Bestellnummer: 8711500914965
Vollständiger Bestellcode: 871150091496530

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,35 ms
Einschaltstrom (max.)
20 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
18

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700624166 de_AT pdf 204.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913700624166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700624166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals