Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Produktbeschreibung

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Bestellnummer: 8711500881199
Vollständiger Bestellcode: 872790086250800

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,37 ms
Einschaltstrom (max.)
31 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
8

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700652666 de_AT pdf 205.2 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913700652666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700652666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals