Philips HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Langlebig und zuverlässig

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Vorteile

  • Langlebige und zuverlässige Lösung

  • Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung

Eigenschaften

  • Schutz gegen Überhitzung

  • Schraubanschlussklemmen

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
  • Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI de_AT pdf 345.2 kB

Bilder

Family-Photographs-HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI
Mehrere Ressourcen - Visuals