Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Produktbeschreibung

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Bestellnummer: 8711500996695
Vollständiger Bestellcode: 871150074276600

Spezifikationen

Eingangsspannung
380 bis 415 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700232103 de_AT pdf 198.1 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-913700232103_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700232103_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals