Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Produktbeschreibung

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Bestellnummer: 8711500996664
Vollständiger Bestellcode: 871150006384700

Spezifikationen

Eingangsspannung
380 bis 415 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700217903 de_AT pdf 198.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-913700217903_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700217903_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals