Österreich - Deutsch

Signify TownTune Central Post-Top

Modular und zukunftsfähig

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die TownTune Familie bietet modernste Lichttechnik und Konnektivität für städtische Räume. Verschiedene optionale Dächer, Blendschirme und Ausleger ermöglichen die Kreierung von ganz eigenen Erscheinungsbildern von Städten und Stadteilen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über das intelligente Typenschild (ServiceTag), welches eine einfache und schnelle Installation und Wartung garantiert. Dank der SR-Technologie (System Ready) ist die TownTune perfekt für die Zukunft gerüstet und kann einfach und schnell mit passenden Sensoren oder Steuerungsanwendungen wir Interact City kombiniert werden.

Vorteile

  • ModularesDesigns

  • Zukunftsfähigdank LEDGINE-O Technologie

Eigenschaften

  • Breite Auswahl an Lichtstrompaketen von 1.200 bis 10.000 Lumen

  • Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei mindestens L85

Anwendungsbereiche

  • Wohngebiete
  • Fahrrad- und Fußwege
  • Stadtzentren und Plätze
  • Parkplätze

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TownTune Central Post-Top de_AT pdf 123.8 kB
Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 639.3 kB

Bilder

Family-Photographs-TownTune Central Post-Top
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-TownTune Central Post-Top
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
TownTune pdf 720.7 kB