Österreich - Deutsch

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 2769 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch 50, Schutzklasse I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 PSU DS50 PCC DGR 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil (Ein/Aus), 2769 lm, 31 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8719514244412
Vollständiger Bestellcode: 871951424441200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED39 [LED module 3900 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 PSU DS50 PCC DGR 76P txt 6.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060207 de_AT pdf 135.9 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060207_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060207_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 PSU DS50 PCC DGR 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 PSU DS50 PCC DGR 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 PSU DS50 PCC DGR 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 PSU DS50 PCC DGR 76P LDT