Österreich - Deutsch

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Breitstrahlend 10, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Breitstrahlend 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699490287
Vollständiger Bestellcode: 871869949028700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED14 [LED module 1400 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 6.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024159 de_AT pdf 226.3 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024159_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD-Zeichnungen
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD-Zeichnungen
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB

Software-Plugins

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT