Österreich - Deutsch

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 59 W, 6900 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Regelbares Netzteil, 6900 lm, 59 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699894504
Vollständiger Bestellcode: 871869989450400

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED100 [LED module 10000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76 txt 6.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024565 de_AT pdf 251.8 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024565_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024565_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76 IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76 LDT