Signify TownTune CCB

TownTune Conical Comfort Bowl – damit Sie sich auch auf der Straße wie zu Hause fühlen können

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die TownTune-Familie wurde entwickelt, um bestehende und skalierbare städtische Räume aufzuwerten. Sie bietet alle neuesten Beleuchtungsinnovationen in Bezug auf Leistung, Lichtqualität und Konnektivität. Die Produktfamilie besteht aus vier Lösungen: einer Zentral Post Top (CPT), einer asymmetrischen Aufsatz-Post Top/Side Entry Version (ASY), einer Version mit einer ausziehbaren Lyre Post Top Halterung (Lyre) und einer Zentral Post Top mit einer Conical Comfort Bowl (CCB). Jede TownTune Leuchte kann mit einer Auswahl verschiedener Formen auf der Oberseite des Gehäuses angepasst werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen dekorativen Ring hinzuzufügen, der in zwei Farben erhältlich ist (außer CCB). Designoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre ganz eigene Lichtsignatur zu schaffen und Stadtteilen und Städten eine unverwechselbare Identität zu verleihen. Darüber hinaus ist jede Leuchte der TownTune-Familie dank der Signify Service Tag App eindeutig identifizierbar. Durch einfaches Scannen eines QR-Codes, der sich in der Tür des Mastes oder direkt auf der Leuchte befindet, können Sie sofort auf die Konfiguration der Leuchte zugreifen. Dadurch gehen Wartungs- und Programmiervorgänge schneller und einfacher vonstatten, und Sie können sich eine digitale Bibliothek mit Beleuchtungsanlagen und Ersatzteilen erstellen. TownTune verwendet auch die LEDGINE-O Beleuchtungsplattform, die sicherstellt, dass Sie immer die richtige Menge und Richtung des Lichts auf Ihrer Straße haben. Darüber hinaus ist TownTune dank seiner System‑Ready‑Funktion (SR) zukunftssicher. Eine Lösung, die sowohl mit eigenständigen als auch mit fortschrittlichen Steuerungs- und Beleuchtungssoftwareanwendungen wie Interact City gekoppelt werden kann.

Vorteile

  • LEDGINE-O Plattform für hohe Leistung, ausgewählte Farbtemperaturen und Lichtverteilungen

  • Optimierte Gesamtbetriebskosten (L-Tune für die Einstellung des Lichtstroms, eigenständige Steuerungen, z. B. LumiStep, Dynadimmer, CLO (Constant Light output), LineSwitch)

Eigenschaften

  • Schlichtes Design für eine einfache Integration in den städtischen Raum, große Auswahl an Zubehör für die individuelle Gestaltung

  • Geeignet für Neuinstallationen und Renovierungen

Anwendungsbereiche

  • Städtische und Wohngebiete
  • Fahrradwege, Fußwege und Fußgängerübergänge
  • Stadtzentren und Plätze
  • Parkplätze

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TownTune CCB de_AT pdf 226.8 kB
Montageanleitung
TownTune pdf 1.4 MB

Bilder

Family-Photographs-TownTune CCB
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-TownTune CCB
Mehrere Ressourcen - Software Plugins