Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 9.7 W, 1120 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung DX52, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 1120 lm, 9.7 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung DX52, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8719514239111
Vollständiger Bestellcode: 871951423911100

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED14 [LED module 1400 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P txt 6.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060076 de_AT pdf 249.9 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060076_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060076_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-max max 1008.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-Zeichnungen
3D-DWG DWG 373.5 kB
CAD-Zeichnungen
3D-DXF DXF 596.1 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P LDT