Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Breitstrahlend 50, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil (Ein/Aus), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Breitstrahlend 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8719514242104
Vollständiger Bestellcode: 871951424210400

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED22 [LED module 2200 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P txt 5.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060131 de_AT pdf 134.5 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060131_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060131_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-Zeichnungen
3D-DWG DWG 373.5 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 1008.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-DXF DXF 596.1 kB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 165.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P LDT