Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 12.4 W, 1494 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung DX52, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6
BDP275 LED18-4S/730 PSD DX52 PCC DGR D9
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 1494 lm, 12.4 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung DX52, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- LED18 [LED module 1800 lm]
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre