Signify CityClassic Gen2

Eine klassische Form, die sich die heutigen Technologien zunutze macht

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Aufbauend auf den ikonischen Leuchten in Zylinderform, bietet CityClassic gen2 modernste LED-Technologie in Verbindung mit zukunftsfähigen Schnittstellen in einer umfangreichen Familie. Die Leuchtenfamilie ist mir der bekannten Ledgine O LED-Plattform erhältlich. Durch Hinzufügen der optionalen GentleBeam-Abdeckung kann ein angenehmer Lichtkomfort erreicht werden. Bei der CityClassic plus gen2 kommt die einzigartige ClearGuide LED Plattform zum Einsatz, die nostalgisch die Zeiten imitiert, als Raster mit vertikalen Lampen verwendet wurden. Die Produktfamilie ist modular aufgebaut. Es gibt zwei Größen, groß und klein, beide mit einem großen Leuchtenschirm in passender Größe. Beide Modelle können aber auch als Torch-Version ohne großes Leuchtenschirm ausgewählt werden.

Vorteile

  • Modulare Familie mit einer Vielzahl an Möglichkeiten

  • Extrem einfaches Installations- und Wartungskonzept

Eigenschaften

  • Werkzeugloser Zugang zum Geräteraum

  • Steckverbinder im Mastszopf für einen einfachen elektrischen Anschluss

Anwendungsbereiche

  • Wohngebiete
  • Städtische Bereiche wie Plätze, Parks und öffentliche Räume
  • Geh- und Fahrradwege

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CityClassic Gen2 de_AT pdf 388.1 kB
Montageanleitung
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.1 MB

Bilder

Family-Photographs-CityClassic Gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CityClassic Gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins