Signify CityClassic Gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Programmierbare Stand-Alone-Dimmung (über DALI oder NFC), Lichtverteilung symmetrisch 50, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom und DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514232877
Vollständiger Bestellcode: 871951423287700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED24 [LED Module 2400 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P txt 6.0 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024994 de_AT pdf 136.7 kB

Montage

Montageanleitung
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024994_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024994_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P LDT