Signify CityClassic Gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 2016 lm, 2700 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 32, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6
BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 2016 lm, 17.4 W, 116 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 32, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock