Signify CityClassic Gen2, Urban road & street light, 17.6 W, 2295 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Anthrazit, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 2295 lm, 17.6 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514242135
Vollständiger Bestellcode: 871951424213500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED27 [LED module 2700 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P txt 5.6 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060134 de_AT pdf 136.2 kB

Montage

Montageanleitung
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060134_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060134_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P LDT