Signify CityCharm Fluid

CityCharm: Kombination von visuellem Komfort und Leistung

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CityCharm-Serie wurde für den Einsatz in städtischen Gebieten entwickelt, in denen komfortable Beleuchtung, Ambiente und Design eine wichtige Rolle spielen. Es bietet drei kultige, zeitlose Designs: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) und CityCharm fluid (BDS492) zusammen mit einer Reihe von dekorativen und praktischen Accessoires. So können Sie eine Beleuchtungslösung schaffen, die die Handschrift Ihrer Gemeinde trägt, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. CityCharm bietet bei den LED-Leuchten Cordoba, Cone oder Fluid gleichermaßen einen hohen visuellen Komfort bei gleichzeitig hervorragender Leistung. Sie haben die Wahl zwischen zwei innovativen Technologien von Signify: GentleBeam für einen optimalen Sehkomfort oder ClearGuide (Cordoba oder Cone) für eine optimale vertikale Beleuchtung und Leitfunktion. Mithilfe von dekorativem Zubehör können Sie Ihre CityCharm Beleuchtungslösung noch persönlicher gestalten: Sie können das Volumen der Wanne festlegen und ihr Aussehen verändern. Außerdem sind viele spezielle Ausleger und Masten zur eleganten Umgestaltung Ihrer Wohngebiete und Stadtzentren erhältlich.

Vorteile

  • Elegante, unverkennbare Produktfamilie, die ergänzt durch spezielle Masten und Ausleger unverwechselbare Stile ermöglicht

  • Komfortable Beleuchtung mit GentleBeam- oder ClearGuide-Technologie

Eigenschaften

  • Auswahl an Leuchtenformen, Farbeffekten, Masten und Auslegern

  • Streuende Elemente für Sichtkomfort und farbige Elemente als Gestaltungsmittel

Anwendungsbereiche

  • Wohnbereich
  • Fuß- und Radwege
  • Parkanlagen und Grünstreifen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CityCharm Fluid de_AT pdf 315.8 kB
Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 2.2 MB

Bilder

Family-Photographs-CityCharm Fluid
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CityCharm Fluid
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB