Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 14.2 W, 1680 lm, 3000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, Schutzklasse I, IP66, STD

BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 1680 lm, 14.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK11 | 50 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Kabel (0,5 m) mit Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8720169039339
Vollständiger Bestellcode: 872016903933900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED20 [LED Module 2000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 txt 5.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060273 de_AT pdf 133.4 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060273_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060273_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB