Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 19.8 W, 2400 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Asymmetrische Verteilung gemäß PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel) Frankreich, Schutzklasse II, IP66, STDE

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2400 lm, 19.8 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Asymmetrische Verteilung gemäß PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel) Frankreich, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK11 | 50 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Standard-Überspannungsschutz + Schutz vor elektrostatischer Entladung kV, Kabel (0,5 m) mit Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8719514237063
Vollständiger Bestellcode: 871951423706300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 txt 6.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060043 de_AT pdf 142.1 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060043_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060043_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB