Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, GPRS-Netzwerk, Symmetrische Verteilungsoptik gemäß französischer PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel), Interact Ready, Schutzklasse II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Symmetrische Verteilungsoptik gemäß französischer PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK11 | 50 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis Hochspannung v im kV – Gegentaktmodus + Schutz vor elektrostatischer Entladung kV, Kabel (6,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8719514237049
Vollständiger Bestellcode: 871951423704900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 txt 6.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060041 de_AT pdf 258.3 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060041_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060041_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB