Signify FlowStar Gen2

FlowStar GEN2 – Sichert den Verkehr auch unter kritischen Bedingungen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Für die anspruchsvollsten Bedingungen, bei denen Korrosion eine echte Bedrohung darstellt, wünschen sich Tunnelbesitzer Tunnelleuchten, die über ihre gesamte Lebensdauer hinweg Vorteile in Bezug auf Kosten, Sicherheit und Verfügbarkeit bieten. Mit einer hochwertigen, korrosionsbeständigen Konstruktion aus Edelstahl und einem speziellen LED-Design bietet die FlowStar gen2 all dies – und noch mehr. FlowStar Gen2 ist Teil der TotalTunnel-Lösung. Zusammen mit Lichtsteuerungen, Kabeln und unseren Lifecycle-Services bieten diese Tunnelleuchten ein Höchstmaß an Leistung mit genau der richtigen Balance aus Sichtbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Und dank der hohen Lichtleistung können Sie die Anzahl der benötigten Leuchten im Projekt reduzieren, ohne dass die Sicherheit darunter leidet. Eine langlebige und hocheffiziente Lösung für die Beleuchtung von Tunneln oder Unterführungen, die den Verkehr sicher und flüssig hält.

Vorteile

  • Zuverlässig und langlebig für Verkehrstunnel in hochkorrosiven Umgebungen

  • Unbestrittene Korrosionsbeständigkeit, vollständig aus Edelstahl gefertigt

Eigenschaften

  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse ohne äußere Aluminiumteile

  • Flache Oberseite, keine Rippen

Anwendungsbereiche

  • Tunnel
  • Unterführung

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet FlowStar Gen2 de_AT pdf 490.7 kB
Montageanleitung
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 9.1 MB
Montageanleitung
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 5.4 MB
Broschüre
FlowStar Gen2 Brochure pdf 12.4 MB

Bilder

Family-Photographs-FlowStar Gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals