Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Asymmetrisch, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, STD

BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F

Produktbeschreibung

Tunnel light, Edelstahl, Stahl, Grundplatte, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 5-polig, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514234147
Vollständiger Bestellcode: 871951423414700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED720 [LED module 72000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
3 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060015 de_AT pdf 278.7 kB

Bilder

Product-Photographs-912300060015_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060015_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals